TPS74901EVM-210

TPS74901 3A、0.8V の低入力電圧範囲 (VIN) に対応、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータの評価基板

TPS74901EVM-210

ご注文はこちら

概要

TPS74901EVM-210 を使用すると、低ドロップアウト リニア レギュレータ IC である TPS74901 を容易に評価できます。

これらのレギュレータは、低消費電力のバイアス電圧である VBIAS と、電源入力電圧 VIN を必要とします。このレギュレータは、最小 0.8V の出力電圧、また最大 3A の出力電流を供給できます。また、出力電圧がレギュレーション状態に達した (パワー グッドつまり PG が成立) ときにハイ インピーダンスになる、オープン ドレイン出力形式のスーパーバイザ回路を内蔵しています。

特長
  • ソフトスタート ピンを採用しており、外部コンデンサで設定するランプ時間に合わせた線形スタートアップが可能
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 2% の出力精度
  • 外部バイアス電源を使用し、最小 0.9V の入力電圧に対応
  • 調整可能な出力 (0.8V ~ 3.6V)
  • 非常に低いドロップアウト:3.0A 出力時に 120mV の電圧降下 (代表値)
  • 2.2μF 以上の多様な出力コンデンサ使用時に安定動作
  • 優れた過度応答
  • オープン ドレイン形式のパワー グッド
  • アクティブ High イネーブル
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74901 パワー グッドとイネーブル搭載、3A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS74901EVM-210 — TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS74901EVM-210 TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS74901EVM-210 (Rev. B) 2008/07/24
証明書 TPS74901EVM-210 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。