TPS75105EVM-174

TPS75105EVM-174 評価モジュール

TPS75105EVM-174

ご注文はこちら

概要

The TPS75105EVM-174 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75105 low-dropout linear regulator (LDO), two-bank LED driver withPWM dimming.

特長

The TPS75100 contains four, current-regulated, LED driver outputs and operates from a2.7 V to 5.5 V input supply. The IC drives the anodes of two banks of two LEDs. Each bank is enabled independently and can be dimmed using a PWM signal to the EN pin. The LED current is programmed using a resistor from ISET to GND.

The EVM has jumpers for both EN input pins for easy evaluation. The LDO topology and the 9-ball chip scale package provide a small-footprint solution for battery-powered LEDdriver applications.

RGB LED ドライバ
TPS75100 PWM 輝度調整機能搭載、10mA/チャネル、低ドロップアウト、2 バンク LED ドライバ TPS75105 PWM 輝度調整機能搭載、25mA/チャネル、低ドロップアウト、2 バンク LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS75105EVM-174 — TPS75105EVM-174 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS75105EVM-174 TPS75105EVM-174 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS75105EVM 2006/09/26
証明書 TPS75105EVM-174 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。