TPS78227EVM-445
TPS78227EVM-445 評価モジュール
TPS78227EVM-445
概要
The TPS78227EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78227 single fixed output low-dropout linear regulator.
特長
- Low IQ: 1µA
- 150mA, Low-Dropout Regulator
- Low-Dropout at +25°C, 130mV at 150mA
- Low-Dropout at +85°C, 175mV at 150mA
- 3% Accuracy Over Load/Line/Temperature
- Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
- Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
- CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS78227EVM-445 — TPS78227EVM-445 評価モジュール
TPS78227EVM-445 — TPS78227EVM-445 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS782xx EVM User's Guide | 2009/02/13 | |||
| 証明書 | TPS78227EVM-445 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |