TPS7A43EVM-047
TPS7A43 パワー グッド機能搭載、50mA、85V、超低静止電流 (IQ)、デュアル、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A43EVM-047
概要
TPS7A43EVM-047 評価基板 (EVM) は、TPS7A43 リニア レギュレータの動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この EVM の構成として、汎用アプリケーション向けに、50mA 出力、高電圧、低静止電流 (IQ)、デュアル出力の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータを 1 個採用しています。このレギュレータは、2 個の出力に分割した形で最大 50mA を供給することができ、最大 85V という広い入力電圧 (VIN) 範囲に対応しています。
TPS7A43 の安定性を高めるために、1 個の 1μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサ (COUT) を使用するほか、少なくとも 3 個の COUT を中間出力で使用してください。
特長
- きわめて小さい IQ:9µA
- 広い入力電圧範囲: 4V ~ 85V
- デュアル出力
- 精度のイネーブル
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 パワー・グッド機能搭載、50mA、85V、超低静止電流 (IQ)、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 パワー・グッド機能搭載、50mA、85V、超低静止電流 (IQ)、LDO 電圧レギュレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A43EVM-047 EVM User's Guide | 2020/10/23 | |||
| 証明書 | TPS7A43EVM-047 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/26 |