TPS7A52EVM-002
TPS7A52-Q1 2A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A52EVM-002
概要
TPS7A52EVM-002 評価基板 (EVM) は、TPS7A52-Q1 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、車載グレード、2A 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 2 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 車載グレード
- 電源リップルの優れた除去:能力:500kHz 時に 40dB
- 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
- 可変ソフトスタート突入電流制御
- オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A52EVM-002 — TPS7A52-Q1 2A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A52EVM-002 — TPS7A52-Q1 2A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A52EVM-002 Evaluation Module User's Guide | 2017/03/01 | |||
| 証明書 | TPS7A52EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |