TPS7A53EVM-005

TPS7A53-Q1 3A、低入力電圧範囲 (VIN)、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A53EVM-005

ご注文はこちら

概要

TPS7A53EVM-005 評価基板 (EVM) は、TPS7A53-Q1 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、車載グレード、3A 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 3 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 車載グレード
  • 電源リップルの優れた除去:能力:500kHz 時に 40dB
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • 可変ソフトスタート突入電流制御
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A53EVM-005 — TPS7A53-Q1 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A53EVM-005 TPS7A53-Q1 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A53EVM-005 Evaluation Module User's Guide 2017/03/01
証明書 TPS7A53EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。