TPS7A7300EVM-718

評価モジュール、TPS7A7300 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ用

TPS7A7300EVM-718

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS7A7300EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7300 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 3A at low-dropout voltages. Connectors and test points are provided for convenience. Selection of the output voltage is accomplished by jumpering the pins of a header provided on board. The power good signal can also be monitored at a test point provided.

特長
  • Wide Vin range 1.5V – 6.5V
  • No Resistor Dynamic Vout Configuration
  • 2% Accuracy
  • Low Output Noise (30mVRMS)
  • High PSRR (PSRR 55dB @ 1kHz)
  • Programmable Soft Start
  • Power Good Output
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A7300 パワー グッドとイネーブル搭載、3A、低い VIN (1.43V)、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A7300EVM-718 — TPS7A7300 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A7300EVM-718 TPS7A7300 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS7A7300EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module 2012/02/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。