TPS7B4253EVM
TPS7B4253-Q1 トラッキング LDO レギュレータ評価基板
TPS7B4253EVM
概要
TPS7B4253 評価基板 (EVM) を使用することで、設計者は TPS7B4253QPWPRQ1 トラッキング LDO の動作と性能を評価することができます。TPS7B4253 は、HSOIC-DDA パッケージのモノリシック統合型低ドロップアウト電圧トラッカーです。これは、車載環境でオフボード センサへ電源を供給するように設計されています。IC には、過負荷、過熱、逆極性、バッテリまたはグランドへの出力短絡に対する保護機能が内蔵されています。
VIN=45V までの電源電圧は、調整入力ピン ADJ に高精度で印加されるリファレンス電圧にレギュレートされ、最大 300mA の負荷にレギュレートされます。
TPS7B4253EVM 評価基板 (EVM) は、TPS7B4253QPWPRQ1 トラッキング LDO レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。TPS7B4253-Q1 は、HSOIC (DDA) パッケージのモノリシック統合型低ドロップアウト電圧トラッカーです。このデバイスは、車載環境でオフボード センサへ電源を供給するように設計されています。このデバイスには、過負荷、過熱、逆極性、バッテリまたはグランドへの出力短絡に対する保護機能が内蔵されています。
VIN = 45V までの電源電圧は、調整入力ピン ADJ に高精度で印加されるリファレンス電圧にレギュレートされ、最大 300mA の負荷にレギュレートされます。
特長
- 300mA の出力電流
- –40V ~ 45V の広い最大入力電圧範囲
- 5mV の非常に低い出力トラッキング許容誤差
- IOUT が 200mA の場合、350mV の低ドロップアウト電圧
- 軽負荷時の低静止電流:40μA
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B4253EVM — TPS7B4253QPWPRQ1 トラッキング LDO 評価モジュール
TPS7B4253EVM — TPS7B4253QPWPRQ1 トラッキング LDO 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS7B4253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS7B4253-Q1 Evaluation Module | 2014/12/11 |