TPS7B6701EVM

TPS7B6701QPWPRQ1 高電圧 LDO 評価基板

TPS7B6701EVM

ご注文はこちら

概要

Use the TPS7B6701EVM evaluation module (EVM) to evluate the TPS7B67-Q1 device. The TPS7B67-Q1 device is a low-dropout (LDO) linear regulator designed for up to 40-V VIN operations. With a quiescent current of only 15 mA at light loads, the device can drive loads up to 450 mA.

The devices feature an integrated short-circuit and overcurrent protection. Reset delay and power good signal are implemented on power-up to indicate the output voltage is stable and in regulation. The delay can be programmed with an external capacitor.

特長
  • 450-mA output current
  • 4-V to 40-V wide maximum input voltage range
  • Low quiescent current (IQ) of 15 mA typical at light loads
  • Maximum dropout voltage of 500 mV at 400 mA
  • Adjustable output voltages from 1.5 V to 18 V
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B67-Q1 車載、PG 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B6701EVM — TPS7B6701QPWPRQ1 高電圧 LDO 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B6701EVM TPS7B6701QPWPRQ1 高電圧 LDO 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B6701EVM User's Guide 2013/10/25
証明書 TPS7B6701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。