TPS7B81EVM-025

TPS7B81 150mA、オフバッテリ(40V)、超低IQ LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7B81EVM-025

ご注文はこちら

概要

TPS7B81EVM-025 評価基板 (EVM) は、TPS7B81 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、高電圧、超低静止電流 (IQ) の 150mA 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 150 mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 3V ~ 40V の入力電圧範囲をサポート
  • 低い静止電流 (IQ):5µA (標準値)
  • ドロップアウト電圧 (最大値):150mA 時に 525mV
  • デバイスの動作時の接合部温度範囲-40ºC ~ 150ºC
  • フォルト保護機能内蔵
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B81 イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7B81-Q1 車載向け、イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150mA、オフバッテリ(40V)、超低IQ LDQ 電圧レギュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B81EVM-025 TPS7B81 150mA、オフバッテリ(40V)、超低IQ LDQ 電圧レギュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B81EVM-025 Evaluation Module User's Guide 2019/02/15
証明書 TPS7B81EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。