TPS7H1121EVM
TPS7H1121-SEP/QMLP:2.25V ~ 14V 入力、2A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの評価基板
TPS7H1121EVM
概要
TPS7H1121EVM は、単一の TPS7H1121-SEP LDO レギュレータ (プラスチック パッケージ) の動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、テスト ポイントと SMA コネクタによる簡単な性能検証が可能です。
特長
- 2.25V ~ 14V の入力電圧範囲
- 2A の最大出力電流
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±1.5% の精度
- 外部から 5V PGOOD の安定化電源を供給
- オプションで STAB ピンを活用した外部制御ループ補償が可能
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H1121EVM — TPS7H1121-SEP/QMLP:2.25V ~ 14V 入力、2A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの評価基板
TPS7H1121EVM — TPS7H1121-SEP/QMLP:2.25V ~ 14V 入力、2A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H1121-SEP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/06/24 | ||
| 証明書 | TPS7H1121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/12 |