TPS7H5001EVM-CVAL
TPS7H5001 同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラの評価基板
TPS7H5001EVM-CVAL
概要
TPS7H5001EVM-CVAL 評価基板 (EVM) は、TPS7H5001-SP コントローラをテストするためのプラットフォームです。TPS7H5001-SP は、開ループ内で動作させることができます。
特長
- デッドタイムが調整可能な複数の同期整流出力
- 調整可能なスロープ補償とソフト スタート機能
- 構成可能なデューティ サイクル制限
- 0.613-V ±1% の電圧リファレンス。過熱と放射線、およびラインと負荷の変動への対処可能
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H5001EVM-CVAL — TPS7H5001 evaluation module for 2-MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification
TPS7H5001EVM-CVAL — TPS7H5001 evaluation module for 2-MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H5001-SP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/07/09 | ||
| 証明書 | TPS7H5001EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/07/06 |