TPS7H5030EVM
TPS7H5030-SP 評価基板
TPS7H5030EVM
概要
TPS7H5030EVM は、ゲート ドライバを内蔵した TPS7H5030-SP 電流モード PWM コントローラ 1 個を用いたブースト構成での動作を実証します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保およびテストポイントが備わっており、カスタマイズ構成のテストや性能評価に使用できます。
特長
- 12V ~ 14V の入力電圧範囲
- 1A 出力時に 28V
- 500kHz のスイッチング周波数
- 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V ±1% の電圧リファレンス
- 調整可能なスロープ補償とソフト スタート機能
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module
TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H5030-SP 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/30 |
| 証明書 | TPS7H5030EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/10/03 |