TPS7X01CALC

無料ツール: TPS7x01 のパラメータ・カルキュレータ

TPS7X01CALC

ダウンロード

概要

This spreadsheet calculates the operating parameters for the Texas Instruments TPS7x01 family of adjustable low dropout regulators.

The closest 1% resistor values are calculated, as well as, the maximum power dissipation, worst-case output voltages, Power-Good trip voltages, and maximum operating temperature for free-air and case temp for the given operating conditions.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

TPS7X01CALC TPS7x01 LDO Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS71 イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS730 イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ
半導体製品
TPS72 パワー・グッドとイネーブル搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS73 パワー・グッドとイネーブル搭載、500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロードオプション

TPS7X01CALC TPS7x01 LDO Design Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2005/11/01
製品
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS71 イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS730 イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ
半導体製品
TPS72 パワー・グッドとイネーブル搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS73 パワー・グッドとイネーブル搭載、500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc099 or www.ti.com/lit/xx/slvc099/slvc099.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC099. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。