ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7A20 アクティブ 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Lower noise and lower IQ with better output accuracy
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV772 アクティブ 300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、調整可能な LDO Higher current with high PSRR alternative for cost-sensitive applications
TPS784 アクティブ 高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Higher current with higher accuracy alternative

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3, 4.7 Noise (µVrms) 33 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 179 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3, 4.7 Noise (µVrms) 33 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 179 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZQ) 5 2.045000000000000125 mm² 1.6360000000000001 x 1.25 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • イネーブル搭載、200mA 低ドロップアウト レギュレータ
  • 固定電圧 (1.8V ~ 3.3V) と可変電圧 (1.22V ~ 5.5V) のバリアントを提供
  • 高 PSRR (68dB、100Hz)
  • 低ノイズ:
    • 55µVRMS (従来チップ)
    • 69µVRMS (新チップ)
  • 2.2µF のセラミックコンデンサで安定動作
  • 非常に優れた負荷、ライン過渡応答
  • 非常に低いドロップアウト電圧:120mV (標準値)
  • ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください
  • イネーブル搭載、200mA 低ドロップアウト レギュレータ
  • 固定電圧 (1.8V ~ 3.3V) と可変電圧 (1.22V ~ 5.5V) のバリアントを提供
  • 高 PSRR (68dB、100Hz)
  • 低ノイズ:
    • 55µVRMS (従来チップ)
    • 69µVRMS (新チップ)
  • 2.2µF のセラミックコンデンサで安定動作
  • 非常に優れた負荷、ライン過渡応答
  • 非常に低いドロップアウト電圧:120mV (標準値)
  • ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください

TPS730 は、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータで、電源除去比 (PSRR) が高く、ラインおよび負荷の過渡応答が優れているのが特長です。このデバイスは、出力に小型の 2.2µF セラミック コンデンサを接続することで安定して動作します。TPS730 は、例えば 200mA で代表値 120mV といった低ドロップアウト電圧を提供します。出力ノイズが小さく PSRR が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷向けに設計されています。TPS730 は、調整可能な機能により、ポスト レギュレーションに適したフレキシブルなオプションを提供します。

TPS730 は、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータで、電源除去比 (PSRR) が高く、ラインおよび負荷の過渡応答が優れているのが特長です。このデバイスは、出力に小型の 2.2µF セラミック コンデンサを接続することで安定して動作します。TPS730 は、例えば 200mA で代表値 120mV といった低ドロップアウト電圧を提供します。出力ノイズが小さく PSRR が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷向けに設計されています。TPS730 は、調整可能な機能により、ポスト レギュレーションに適したフレキシブルなオプションを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS730:低ノイズ、高 PSRR、RF 対応、200mA 出力の低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2025年 8月 28日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
ホワイト・ペーパー The ultra-low-power USB revolution (Rev. A) 2019年 2月 26日
アプリケーション・ノート Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators (Rev. A) 2018年 8月 17日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート 12Vin C642x Power using Integrated-FET DC/DC Converters and LDO 2008年 10月 9日
アプリケーション・ノート 12Vin DM643x Power using Integrated-FET DC/DC Converters and LDO 2008年 10月 9日
アプリケーション・ノート 5Vin DM643x Power using DC/DC Controllers and LDO 2008年 10月 9日
アプリケーション・ノート 5Vin DM643x Power using Integrated-FET DC/DC Converters and LDO 2008年 10月 9日
その他の技術資料 Reference info discussing an LDO 2005年 8月 25日
アプリケーション・ノート Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance 1999年 8月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 開発モジュールは産業、医療、科学アプリケーション向けに、高い輝度と解像度を備えたフレキシブルな高精度ライト・ステアリング・ソリューションを実現します。DLP LightCrafter 4500 は 0.45 インチ WXGA チップセットを採用しており、高い解像度、輝度、プログラマビリティを小フォーム・ファクタで提供します。

DLP LightCrafter 4500 の USB ベース API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)と使いやすい (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板

 

DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。  このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。  この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。  DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。

電源は別売りです。

AC-DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

TMDSCNCD280049C — C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F280049C 評価基板

TMDSCNCD280049C は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ F28004x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD は、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。controlCARD は、包括的なボードレベル モジュールで、2 つの標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のいずれかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD を TMDSHSECDOCK (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

TMDSCNCD28379D — C2000™ Delfino マイコン controlCARD™ 向け F28379D 開発キット

TMDSCNCD28379D は、HSEC180 controlCARD をベースとする、TI の MCU F2837xD、F2837xS、F2807x の各シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARDは、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。 controlCARD は包括的なボードレベル モジュールで、2 種類の標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD は (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 実験用キット

TMDSDOCK28379D は HSEC180 controlCARD ベースの評価および開発ツールで、 C2000™ Delfino™ F2837x シリーズと Piccolo F2807x シリーズのマイコン製品に対応します。このドッキング ステーションは、controlCARD に電力を供給するほか、プロトタイプ製作に利用できるブレッドボード領域を確保しています。一連のヘッダー ピンを使用する方法で、主なデバイス信号へのアクセスが可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS73001 PSpice Transient Model

SBVM614.ZIP (76 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73001 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM615.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73018 PSpice Transient Model

SBVM616.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73018 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM617.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73025 PSpice Transient Model

SBVM606.ZIP (73 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73025 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM607.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73028 PSpice Transient Model

SBVM611.ZIP (73 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73028 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM610.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS730285 PSpice Transient Model

SBVM603.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS730285 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM618.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73030 PSpice Transient Model

SBVM605.ZIP (74 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73030 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM604.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73033 PSpice Transient Model

SBVM609.ZIP (73 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73033 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM608.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73047 PSpice Transient Model

SBVM612.ZIP (74 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73047 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM613.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS7X01CALC TPS7x01 LDO Design Calculator

This spreadsheet calculates the operating parameters for the Texas Instruments TPS7x01 family of adjustable low dropout regulators.

The closest 1% resistor values are calculated, as well as, the maximum power dissipation, worst-case output voltages, Power-Good trip voltages, and maximum (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、TPS730 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZQ) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian