TPS92201SOTEVM
TPS92201A 評価基板
TPS92201SOTEVM
概要
TPS92201 SOT 評価基板 (EVM) は、TPS92201A 降圧レギュレータをベースとする LED ドライバを実現しており、2.2V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作する設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、100% デューティ サイクルの PWM 入力で動作し、3.3V で 0.5A のデフォルト出力電流を供給するように設定済みです。TPS92201 は、高効率、広い調光範囲、良好なライン安定化、低出力リップルの LED ドライバを実現するのに役立ちます。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 1A/1.5A の定出力電流
- 最大 95% の効率
- 動作時静止電流:35μA
- 1μA シャットダウン電流
- 200mΩ (HS:ハイサイド) / 160mΩ (LS:ローサイド) MOSFET
照明 LED ドライバ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS92201SOTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 6日 |