TPS92512EVM-001

TPS92512 アナログおよび PWM 調光機能を備えた降圧レギュレータ

TPS92512EVM-001

ご注文はこちら

概要

TPS92512EVM は小型フォーム ファクタで、入力電圧範囲が 12V ~ 60V、最大 1.5A の大電流 LED ストリングを複数駆動します。LED スタックは、入力電圧範囲に応じて 9V ~ 24V の範囲で設定できます。この回路は、アナログ電流調整機能、PWM 調光機能、またはその両方を同時に使用して調光できます。

 

特長
  •  大電流降圧 LED ドライバ
  • 公称入力電圧 12V ~ 60V
  • アナログ調光
  • PWM調光
  • 小型フォーム ファクタ
照明 LED ドライバ
TPS92512 LED ライティング向け、42V、2.5A 降圧電流レギュレータ TPS92512HV LED ライティング向け、65V、2.5A 降圧電流レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92512EVM-001 — TPS92512 降圧レギュレータ、アナログおよび PWM 調光機能付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92512EVM-001 TPS92512 降圧レギュレータ、アナログおよび PWM 調光機能付

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92512EVM-001 High-Current Buck Regulator With Analog and PWM Dimming for Hi (Rev. A) 2015/07/14
証明書 TPS92512EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。