詳細リクエスト
ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。リクエストする
TPS92543-Q1 および TPS92541-Q1 デバイスは、定電圧 (CV) モードのピーク電流モード コントローラを備えた同期 BOOST コントローラと、適応型オン時間平均電流モード制御を備えたモノリシック同期降圧 LED ドライバを実装しています。TPS92541-Q1 は、定電流モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があるように設計されていります。適応型オン時間制御により、100kHz~1MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。
ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。リクエストする