TPS92613EVM
TPS92613-Q1 シングル チャネル LED ドライバの評価基板
TPS92613EVM
概要
TPS92613-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS92613-Q1 の動作と性能を評価するのに役立ちます。この製品は、車載ライティング アプリケーションに適したシングル チャネル リニア LED ドライバです。PWM 調光の高精度電流レギュレーションを搭載しています。また、LED ストリングの開路および LED のグランド短絡検出と自動回復という完全な診断機能を備えています。
特長
- ハイサイド リファレンス抵抗によって設定される定出力電流
- LED 短絡と開路検出、自動回復機能付き
- ドロップアウト モード中の開放 - フォルト検出マスク
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92613EVM — TPS92613-Q1 シングル・チャネル LED ドライバの評価モジュール
TPS92613EVM — TPS92613-Q1 シングル・チャネル LED ドライバの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS92613-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | 2020/04/29 | ||||
| 証明書 | TPS92613EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |