TPS92638EVM

TPS92638 8 チャネル・リニア LED ドライバ、評価モジュール

TPS92638EVM

ご注文はこちら

概要

Texas Instruments TPS92638 evaluation module contains a TPS92638 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the EVM includes 8 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92638 in a typical LED application.

特長
  • 8 Channel LED Driver with Analog and PWM dimming
  • Wide input voltage range: 5 – 40V
  • Max. Current: 70mA per channel, 560mA in parallel operation mode
  • The LED current can be switched between high current and low current for stop/tail applications.
  • Fault pin for open, short and thermal shutdown failure reporting, allowing parallel bus connection up to 10 devices
車載 LED ドライバ
TPS92638-Q1 車載、PWM 調光機能搭載、8 チャネル リニア LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92638EVM — TPS92638 8 チャネル・リニア LED ドライバ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92638EVM TPS92638 8 チャネル・リニア LED ドライバ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92638EVM User's Guide (Rev. A) 2014/11/24
証明書 TPS92638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。