TPS92642EVM-203
TPS92642-Q1 評価基板
TPS92642EVM-203
概要
TPS92642EVM-203 評価基板 (EVM) は、大電流 IR (赤外線) LED ドライバ アプリケーション向けの設計を採用した 5.0A の降圧スイッチング レギュレータである TPS92642-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92642-Q1 は IR (赤外線) LED ダイオードの制御向けの設計を採用しています。広い入力電圧範囲 (5.5V ~ 36V)、PWM 調光機能、アナログ調光機能、入力 UVLO (低電圧ロックアウト) 保護、障害検出、内部 5V レギュレータという特長があるほか、PWM 信号の最大パルス デューティ サイクルを制限する内部パルス監視回路を内蔵しています。
特長
- 5.5V ~ 40V の入力 (公称 24V) をサポート
- 最大 5.0A、4% 精度のパルス電流
- 高精度、アナログ/ PWM 調光
- LED の短絡と開路の各障害の検出と表示
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module
TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS92642-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/11/28 | |||
| 証明書 | TPS92642EVM-203 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2022/07/28 |