TPSI2140Q1EVM
TPSI2140-Q1 2mA のアバランシェ定格、1,200V、50mA、絶縁型スイッチの評価基板
TPSI2140Q1EVM
概要
TPSI2140Q1EVM評価モジュールは、デバイスの機能を十分に評価できるように、複数のテストポイントとジャンパを備えた2層の銅層基板です。
特長
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 に認定済み
- 各ピンと電源電圧に対応する複数のテスト ポイントが利用でき、機能が正常かどうかを確認可能
- 外部波形ジェネレータと組み合わせた動作が可能。開発ユーザーが付属のジャンパを使用して VDD をイネーブルに接続する場合、単一電源電圧を使用するテストが可能
- スタンドオフ電圧が 1,200V で、アバランシェ定格規定済みの MOSFET を複数内蔵
- 1 次側電源電流が小さく、オン状態で 5mA、オフ状態で 1μA
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSI2140Q1EVM
— TPSI2140-Q1 2mA のアバランシェ定格、1,200V、50mA、絶縁型スイッチの評価基板
TPSI2140Q1EVM
—
TPSI2140-Q1 2mA のアバランシェ定格、1,200V、50mA、絶縁型スイッチの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSI2140-Q1 評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023/06/20 |
| 技術記事 | How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid | PDF | HTML | 2022/05/09 | |||
| 証明書 | TPSI2140Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022/04/05 |