TPSM365R15FEVM
TPSM365R15 150mA、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板
TPSM365R15FEVM
概要
TPSM365R15 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM365R15 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト ポイントを搭載しているので、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストして、TPSM365R15 を容易に評価することができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM365R15 をエンド ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトを示す例としても使用できます。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- 出力電圧を 1V~12V の範囲で調整可能
- 1MHz の固定スイッチング周波数
- Mode ピンを使用した構成が可能なほか、外部クロックとの同期機能を搭載
- 入力は、準拠試験向けの差動 EMI フィルタを使用
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 evaluation board for 3-V to 65-V input 0.15-A output power module
TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 evaluation board for 3-V to 65-V input 0.15-A output power module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM365R15EVM, TPSM365R15FEVM User's Guide | PDF | HTML | 2023/09/13 | ||
| 証明書 | TPSM365R15FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/05 |