TPSM53604EVM
3.8V ~ 36V 入力、4A 電源モジュールの評価ボード
TPSM53604EVM
概要
TPSM53604 評価基板 (EVM) は、最大 4A の電流に対応する TPSM53604 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 3.8V ~ 36V です。出力電圧範囲は 1V ~ 7 V です。この評価基板を使用すると、TPSM53604 の動作を簡単に評価できます。
特長
- 3.8V ~ 36V の入力電圧範囲
- 最大 4A の出力電流
- 1V ~ 7V の出力電圧範囲
- 5mm x 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM53604EVM — 小型パッケージ封止、3.8 ~ 36V、4A 降圧パワー・モジュール
TPSM53604EVM — 小型パッケージ封止、3.8 ~ 36V、4A 降圧パワー・モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) | 2019/12/13 | |||
| 証明書 | TPSM53604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/04/17 |