TPSM63603EVM
TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー モジュールの評価基板
TPSM63603EVM
概要
TPSM63603EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM63603 パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、3V ~ 36V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM63603 の動作を簡単に評価できます。
TPSM63603SEVM 評価基板 (EVM) は、TPSM63603S スペクトラム拡散パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。
特長
- 3V ~ 36V の入力電圧範囲
- 最大 3A の出力電流
- 1V ~ 16V の出力電圧範囲
- 4mm x 6mm の QFN パッケージ
- スペクトラム拡散動作:TPSM63603SEVM のみ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM63603EVM — TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー・モジュールの評価基板
TPSM63603EVM — TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー・モジュールの評価基板
評価ボード
TPSM63603SEVM — TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー・モジュールの評価基板
TPSM63603SEVM — TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー・モジュールの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM63603EVM and TPSM63603SEVM Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/28 | ||
| 証明書 | TPSM63603SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/24 | ||||
| 証明書 | TPSM63603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/16 |