TPSM82823AEVM-127

TPSM82823A インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、3A 降圧コンバータの評価基板

TPSM82823AEVM-127

ご注文はこちら

概要

TPSM82823AEVM-127評価基板(EVM)は、TPSM82823Aパワー モジュールの動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPSM82823A は、IC とインダクタを内蔵しており、23mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。

特長
  • 総ソリューションサイズ:23mm²
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 強制 PWM モード
  • 3A の出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82823A μSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82823AEVM-127 — TPSM82823A evaluation module, 3-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82823AEVM-127 TPSM82823A evaluation module, 3-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPSM82823AEVM-127 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/11/16
ユーザー・ガイド TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021/11/12
機能安全情報 TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2021/09/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。