TPSM82903EVM
TPSM82903 インダクタ内蔵、3V 〜 17V 入力、3A、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータの評価基板
TPSM82903EVM
概要
TPSM82903EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、インダクタ内蔵、小型の 3.0-mm × 2.8-mm MicroSiP™ パッケージ封止、降圧コンバータ モジュールである TPSM82903 を簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲で動作し、1.2V の出力電圧を供給します。TPSM82903 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータ モジュールであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに12V 入力電圧や、1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。
特長
- 4-µA Iq
- 40mm² の合計ソリューション サイズ
- 3V ~ 17V の入力電圧範囲
- 1.2V の出力電圧
- 3A の出力電流
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82903EVM — TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor
TPSM82903EVM — TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPSM82903EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/11/21 | |||
| ユーザー・ガイド | TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/03/01 |