TPSM84338EVM

TPSM84338の評価基板

TPSM84338EVM

購入

概要

TPSM84338EVM は、TPSM84338 モジュールの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 3.8V ~ 28V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、5V のレギュレーション済み出力で最大 3A の負荷電流を供給します。動作モード ソフトスタートタイム、スイッチング周波数など、このデバイスのほとんどの設定は、抵抗とジャンパを使用して簡単に調整または設定できます。

特長
  • 入力電圧範囲:3.8V ~ 28V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 17V
  • 3A の連続出力電流をサポート
  • 使いやすく小さいソリューション サイズ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM84338 3.8V ~ 28V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM84338EVM — TPSM84338 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84338 Step-Down Converter Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 12月 4日
証明書 TPSM84338EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ