TPSM843B22EVM
TPSM843B22 同期整流降圧モジュールの評価基板
TPSM843B22EVM
概要
TPSM843B22 評価基板 (EVM) は、定格 4V ~ 18V の入力で動作し、最大 20A の出力を供給するよう設計された同期整流降圧モジュールです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を、ゲート ドライブ回路、インダクタ、基本的な受動部品とともに、TPSM843B22 パッケージに内蔵しています。MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、TPSM843B22 の効率は高く、出力電流が大きい場合でも接合部温度を低く保つことができます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているため、このモジュールを外部クロック ソース (供給源) に同期させることができます。外部デバイダを使用して、調整可能な出力電圧を実現することができます。TPSM843B22 の FSEL ピンと MSEL ピンにより、選択可能なスイッチング周波数、ソフト スタート時間、電流制限、内部補償を設定することができます。
特長
- 小型ソリューション向けの設計
- FSEL、MSEL、VOUT の多様な設定を評価するためのジャンパを搭載
- 4 V ~ 18V の入力電圧に対応、公称 12V
- デフォルトは 1V の出力電圧、最大 20A の負荷電流。
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM843B22EVM — TPSM843B22 同期整流降圧モジュールの評価基板
TPSM843B22EVM — TPSM843B22 同期整流降圧モジュールの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM843B22EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/04/17 | ||
| 証明書 | TPSM843B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023/04/11 |