TPSM846C23DEVM-807
並列型 TPSM846C23 70A PMBus パワー モジュールの評価ボード
TPSM846C23DEVM-807
概要
TPSM846C23DEVM-807 評価基板(EVM)は、最大 70A の電流を出力するために、TPSM846C23 PMBus パワー モジュールの並列動作を評価できるように構成されています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 15V で、出力電圧範囲は 0.35V ~ 2.0V です。この EVM の PMBus インターフェイスを使用して、電源の構成と、出力電圧、出力電流、ダイの内部温度などの主なパラメータの監視、さらに多くのユーザー プログラマブル構成オプションの設定を実施することができます。この EVM には複数のテスト ポイントとジャンパがあり、TPSM846C23 の並列動作を容易に評価できます。
この EVM は、ホスト PC とのインターフェイスに使用できる PMBus コネクタを 1 個搭載しています。この EVM のプログラム(書き込み)を行うには、USB から GPIO への変換インターフェイス アダプタ ポッドが必要です。USB から GPIO への変換インターフェイス ポッドは、この EVM をコンピュータの USB ポートに接続し、TI の「Fusion」GUI(グラフィカル ユーザー インターフェイス)を使用して EVM の通信と制御を実行できるようになります。
TPSM846C23DEVM-807 は、単独でご注文になることも、USB から GPIO への変換インターフェイス アダプタ ポッドとのバンドルの一部として入手することもできます。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 15V
- 2 個の TPSM846C23 デバイスが並列
- PMBus による構成が可能
- 最大 70A の出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM846C23DEVM-807 — 並列型 TPSM846C23 70A PMBus 電源モジュールの評価ボード
TPSM846C23DEVM-807 — 並列型 TPSM846C23 70A PMBus 電源モジュールの評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPSM846C23 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/02/04 | |||
| 証明書 | TPSM846C23DEVM-807 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |