TPSM861252EVM
TPSM861252 QFN パッケージ、3V ~ 16V の入力電圧、1A、ECO モード、降圧モジュールの評価基板
TPSM861252EVM
概要
TPSM861252 評価基板は、D-CAP3™ 制御モードの単相同期整流降圧コンバータ モジュールであり、入力電圧範囲は 3V~17V で、最大 1A の連続電流に対応しています。TPSM861252 は ECO モードで動作します。TPSM861252 は、出力電圧の調整が可能です。TPSM861252EVM は、TPSM861252 コンバータ モジュールの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
特長
- 3V ~ 17V の入力電圧範囲
- 3.3V の出力電圧 (調整可能)
- 1A の連続出力電流
- 軽負荷時の ECO モード
- 高速過渡 D-CAP3™ 制御モード
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM861252EVM — TPSM861252 evaluation board for 3-V to 16-V input voltage 1-A ECO mode buck module in QFN package
TPSM861252EVM — TPSM861252 evaluation board for 3-V to 16-V input voltage 1-A ECO mode buck module in QFN package
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/02/21 |