TPSM863253EVM
TPSM863253 3A、Eco-mode、同期整流降圧回路の評価基板
TPSM863253EVM
概要
TPSM863253 評価基板 (EVM) は、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧モジュールです。この評価基板 (EVM) は、降圧モジュール TPSM863253 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPSM863253EVM は、公称 12V、実際は 3V ~ 17 V の入力で動作し、3.3V の固定出力電圧で 3A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号注入端子を複数実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 17V
- 3.3V 固定出力電圧
- 最大 3A の出力電流
- ECO モード
- 高速過渡応答
- 3.3mm × 4mm RDX パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM863253EVM — TPSM863253 出力電圧 (VO) が 3.3V 固定、Eco-mode 対応、3A 同期整流降圧モジュールの評価基板
TPSM863253EVM — TPSM863253 出力電圧 (VO) が 3.3V 固定、Eco-mode 対応、3A 同期整流降圧モジュールの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM863252, TPSM86325 and TPSM863257 Step-Down Converter Module EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/09/22 | ||
| 証明書 | TPSM863253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/09/07 |