TQ-3P-SOM-TQMA67XX

AM67A および AM67x Arm Cortex-A53 プロセッサ向け、TQ-Group の TQMa67xx システム オン モジュール

TQ-3P-SOM-TQMA67XX

提供元: TQ-Group
ご注文はこちら

概要

TQMa67xx 組み込みモジュールは AM67xx プロセッサ ファミリをベースにしています (Quad/Dual Cortex-A53)。このモジュールは、1 枚の基板レイアウトで、すべてのピン互換プロセッサをサポートするように設計されています。TQMa67xx は、高度なコンピューティング性能、スケーラブルなグラフィックス機能、人工知能を必要とするアプリケーションに最適です。Am67xx ファミリは、内蔵の AI アクセラレーション、ビジョン ISP、3D GPU に加えて、TSN (time-sensitive network:時間限定ネットワーク) をサポートする 2 個のギガビット イーサネット ポートなど、幅広い産業用インターフェイスを搭載しています。追加インターフェイスとして、USB 2.0、CAN-FD、UART、4 個の MIPI-CSI などがあり、最大 4 台のカメラを接続できます。最大 3 台のディスプレイのマルチディスプレイ サポートを利用でき、最大 2 つの SerDes インターフェイス (PCIe/USB3 および SGMII 用) は、このCPUファミリの強力な機能セットを備えています。

特長
  • 64mm x 34mm HDI モジュール、44mm x 44mm LGA モジュール
  • 440 ピン、0.5mm (HDI)、404 ピン ボール アレイ (LGA)
  • 最大 8GB の LPDDR4、ECC 付き、128GB の eMMC、256MB NOR フラッシュ
  • 3 個のディスプレイ LVDS、DSI、RGB2x ギガビット イーサネット スイッチ (TSN)、4 個の CAN FD
  • 2 個 の USB 2.0。最大 1 個の USB 3.0 を PCIe と共有
  • 低消費電力 (3 ~ 5W)
     
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM67A Arm®Cortex®-A53 4 TOPS ビジョン SoC、4 カメラ用 RGB-IR ISP、マシン ビジョン、ロボット、スマート HMI 搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:TQ-Group

購入と開発の開始

評価ボード

STKa67xx — Evaluation and development kit for TQMa67xx

サポート対象の製品とハードウェア

STKa67xx Evaluation and development kit for TQMa67xx

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TQMa67xx — Embedded module TQMa67xx based on AM67x

サポート対象の製品とハードウェア

TQMa67xx Embedded module TQMa67xx based on AM67x

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TQMa67xxL — Land-grid array (LGA) system on module for AM67x

サポート対象の製品とハードウェア

TQMa67xxL Land-grid array (LGA) system on module for AM67x

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください TQ-Group。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。