TRDX-3P-AQUILA-AM69
概要
Aquila AM69 は、ロボット、AI、リアルタイム制御、コンピュータ ビジョンの各アプリケーション向けの設計を採用した、TI の AM69 システム オン チップ (SoC) をベースにしています。TI の AM69 は、産業用に適した信頼性と長期的な寿命を実現する設計を採用しています。Aquila AM69 の内蔵ニューラル ネットワーク処理ユニット (NPU) は、高速推論に適した 32TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) を達成しており、同じ電力範囲で CPU や GPU をベースとするソリューションを上回る性能を実現します。Toradex 社会は、TensorFlow など一般的な機械学習フレームワークとの統合機能を実現しています。AM69 SoM (システム オン モジュール) である Aquila は、x86 デバイスより小さい消費電力で優れた性能を発揮します。
特長
- 85mm × 60mm
- SO-DIMM と同じフォーム ファクタで、基板の上面と底面の両側にエッジ ピンを実装
- 最大 32GB の LPDDR4、最大 128GB の eMMC
- 1 個の Gb イーサネット、1 個の USB 3.2
- 利用可能なペリフェラル:2 個の SPI、2 個の PCIe、4 個の SGMII、4 個の UART、4 個の PWM、4 個の CAN-FD、7 個の I2C、16 個の GPIO、QSPI、JTAG
- 2.4/5/6GHz デュアル バンド、2x2 Wi-Fi® 6E (802.11ax)、Bluetooth® 5.3
- Torizon™、Linux Yocto Project、BlackBerry QNX®、Android™ (ご請求に応じて)
画像の提供元:Toradex
購入と開発の開始
評価ボード
AQUILA-AM69 — AM69/AM69A の各プロセッサ向け、Aquila の AM69 システム オン モジュール
AQUILA-AM69 — AM69/AM69A の各プロセッサ向け、Aquila の AM69 システム オン モジュール
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
オペレーティング・システム (OS)
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Toradex。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。