TRS3122EEVM
TRS3122E:1.8V RS-232 トランシーバの評価基板
TRS3122EEVM
概要
TRS3122EEVM は、1.8V 高速 RS-232 トランシーバ TRS3122E 用の評価基板です。この基板を使用すると、取り付け済みの DB-9 コネクタと端子台を使用してデバイスを評価できます。このボードは、簡単な評価のためにループバック状態に設定するか、詳細な理解のために診断ソフトウェアと連携して動作させることができます。
特長
- 1.65V ~ 5.5V の MCU またはプロセッサとインターフェイス
- 最大 1Mbps の高速 RS-232 通信
- シャットダウン時に 1µA の超低消費電力を実現する自動パワーダウン機能
- 堅牢な IEC61000-4-2 認証でヒューマン インターフェイス アプリに対応
- 超小型 QFN パッケージで基板面積とコストを削減
RS-232 トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
TRS3122EEVM — TRS3122E:1.8V RS-232 トランシーバの評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
TRS3122EEVM — TRS3122E:1.8V RS-232 トランシーバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRS3122EEVM User's Guide | PDF | HTML | 2016/03/16 | ||
| 証明書 | TRS3122EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |