TS3DV642Q1EVM-105
TS3DV642-Q1 1.8V 互換の制御、パワーダウン モード搭載、12 チャネル、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価基板
TS3DV642Q1EVM-105
概要
TS3DV642Q1 は、12 チャネル、1:2 または 2:1 の双方向マルチプレクサ / デマルチプレクサです。TS3DV642Q1 は、2.6V ~ 4.5V の電源電圧範囲で動作するので、バッテリ動作アプリケーションに適しています。この製品のオン抵抗 (RON) は小さく平坦であり、I/O 静電容量も小さいので、代表値で最大 7.5GHz の帯域幅を達成できます。このデバイスは、MIPI C-PHY、D-DPHY、HDMI、DisplayPort の各アプリケーションが必要とする高帯域を実現します。
特長
- 複数の SMP コネクタを経由する高速信号向けのシンプルなインターフェイス。
- 外部 3.3V 電源接続用の複数の汎用バナナ ジャック。
- デバイスを簡単に構成するための複数のジャンパ。
- 測定中にこの EVM の TS3DV642Q1 の組み込みを解除する目的で使用できるキャリブレーション用パターン
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TS3DV642Q1EVM-105 — TS3DV642-Q1 1.8V 互換の制御、パワーダウン・モード搭載、12 チャネル、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価基板
TS3DV642Q1EVM-105 — TS3DV642-Q1 1.8V 互換の制御、パワーダウン・モード搭載、12 チャネル、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TS3DV642-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2020/11/23 | |||
| 証明書 | TS3DV642Q1EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/12/03 |