TUSB1021Q1-EVM
TUSB1021-Q1 評価基板
TUSB1021Q1-EVM
概要
TUSB1021-Q1 は、最大 10Gbps のデータ レートをサポートするリニア リドライブ スイッチです。このデバイスは、第 5 世代の USB リドライバ テクノロジーを使用しています。TUSB1021Q1-EVM は、上流のホスト / ハブと 2 個のデバイス、および下流のハブと共に使用することで、マルチプレクサ機能と TUSB1021-Q1 に搭載されたリドライブ機能の組み合わせを実証できます。
特長
- USB Type-C® 2:1 または 1:2 リドライバ マルチプレクサ
- 最大 10Gbps の USB 3.2 をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 5GHz で最大 12dB のイコライゼーションを備えたリニア リドライバ
- GPIO または I2C により設定可能
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 の評価基板
TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB1021-Q1 Evaluation Model | PDF | HTML | 2024/09/26 | ||
| 証明書 | TUSB1021Q1-EVM EU Declaration of Conformity | 2024/09/19 |