TUSB1064RNQEVM
USB Type-C™ / VESA DP Alt モード リドライバ スイッチの評価基板
TUSB1064RNQEVM
概要
TUSB1064RNQEVM を、TUSB1046 EVM などの代替モード Type-C ソース、USB、または DisplayPort Type-C ホスト システムと組み合わせて使用することで、Type-C の実装を評価できます。
特長
- プラグ アンド プレイ設計。
- USB VBUS または 5V ~ 5.5V DC IN で EVM に電力を供給
- DIP スイッチにより構成可能
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™ / VESA DP ALT モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール
TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™ / VESA DP ALT モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB1064RNQ EVM User's Guide | 2018/03/14 | |||
| 証明書 | TUSB1064RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |