TUSB1104EVM

TUBS1104 2 個の USB 3.2 SuperSpeed+ 向けシグナル コンディショナの評価基板

TUSB1104EVM

ご注文はこちら

概要

TUSB1104EVM を USB Type-C™ USB ホスト システムと組み合わせ、USB 3.2 Gen 2 の x1 (1 レーン) と x2 (2 レーン) の各動作モードを評価することができます。

特長
  • VBUS または外部電源から電力を供給
  • デバイスを簡単に構成するための各種ジャンパ
  • 外部 I2C ホスト向けの構成が可能 
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB1104 USB Type-C™ 10Gbps 3.2、2 個のアダプティブ リニア リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1104EVM — TUBS1104 2 個の USB 3.2 SuperSpeed+ 向けシグナル・コンディショナの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB1104EVM TUBS1104 2 個の USB 3.2 SuperSpeed+ 向けシグナル・コンディショナの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1104 EVM User's Guide PDF | HTML 2022/04/07
証明書 TUSB1104EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/04/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。