TUSB8020BEVM

TUSB8020BEVM: オートモーティブ 2 ポート USB 3.0 ハブ評価モジュール

TUSB8020BEVM

ご注文はこちら

概要

The TI TUSB8020BEVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The EVM can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB8020B.

特長
  • Complete 2-Ports Hub reference Design featuring TUSB8020B USB Hub Controller
  • Test via on board jumpers/LEDs
  • Quick connect to a USB-enable host
USB ハブと USB コントローラ
TUSB8020B 2 ポート、SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 ハブ TUSB8020B-Q1 車載向け、2 ポート、SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 ハブ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM: オートモーティブ 2 ポート USB 3.0 ハブ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB8020BEVM TUSB8020BEVM: オートモーティブ 2 ポート USB 3.0 ハブ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB8020BPHP REVA EVM Users Guide 2014/03/25
証明書 TUSB8020BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。