TXB0302EVM
TXB0302 評価モジュール
TXB0302EVM
概要
The TXB0302 is a 2-bit noninverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation between 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V voltage nodes. For the TXB0302, when the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.
The TXB0302 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin.
特長
- 2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Automatic Direction Sensing
- Breakout board style EVM for prototype and evaluation
電圧レベル シフタ
購入と開発の開始
評価ボード
TXB0302EVM — TXB0302 評価モジュール
TXB0302EVM — TXB0302 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TXB0302 EVM User's Guide | 2012/03/27 | |||
| 証明書 | TXB0302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |