UCC24610EVM-563

UCC24610 2 次側同期整流器コントローラ用評価基板

UCC24610EVM-563

ご注文はこちら

概要

UCC24610EVM-563 は、UCC24610 を使用した 2 次側同期整流機能を搭載した、25W、5V のオフライン DCM フライバック コンバータです。UCC28610 グリーンモード フライバック コントローラによって 1 次側制御が行われています。

特長
  • 自己同期型 2 次側コントローラ
  • 1MHz の最大動作周波数
  • VDS MOSFET センシング
  • 3A シンク、2A ソース ゲート ドライブ機能
  • 90 種類以上の設計でのマイクロパワー スリープ電流
  • 誤トリガ フィルタ
  • 20ns ターンオフ伝搬遅延
  • CCM 動作用の同期入力
AC/DC コントローラ
UCC24610 2 次側同期整流コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC24610EVM-563 — 評価モジュール、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC24610EVM-563 評価モジュール、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC24610EVM-563 2010/07/01
証明書 UCC24610EVM-563 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。