UCC24610EVM-693
UCC24610 2 次側同期整流器コントローラ向けダイオード代替デモ カード
UCC24610EVM-693
概要
UCC24610EVM-693 はダイオード代替デモカードで、既存の顧客システムでショットキー ダイオードの代わりに使用できます。 このドーター カードは、UCC24610 コントローラ、5V、10W 出力コンバータに最適な FET、およびサポート コンポーネントで構成されています。既存のダイオードを取り外してから数本の配線を使用するだけで、UCC24610EVM-693 をお客様のコンバータに簡単に接続できます。
特長
- 自己同期型 2 次側コントローラ
- 最大 1MHz の動作周波数
- VDS MOSFET センシング
- 3A のシンク電流と 2A のソース ゲートの駆動可能
- 90 種類以上の設計におけるマイクロパワー スリープ電流
- 誤トリガ フィルタ
- 20ns ターンオフ伝搬遅延
- CCM 動作の同期入力
AC/DC コントローラ
購入と開発の開始
ドーター・カード
UCC24610EVM-693 — ダイオード代替デモ・カード、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ
UCC24610EVM-693 — ダイオード代替デモ・カード、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | UCC24610EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Using the UCC24610EVM-693 | 2010/09/03 |