UCC27624EVM

UCC27624 デュアルチャネル、30V、5A 高速ローサイド ゲート ドライバの評価基板

UCC27624EVM

ご注文はこちら

概要

UCC27624 評価基板 (EVM) は、TI の 30V、5A シングルチャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。この EVM は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価することを目的としています。さまざまな容量性負荷や抵抗性負荷との組み合わせで、ドライバ IC を評価することもできます。この EVM (評価基板) では、ゲート ドライバの出力電流をより大きくする目的で、ドライバ IC のチャネルを並列配置する構成も採用できます。この EVM (評価基板) は、TO-220 のフットプリントを採用している各種パワー トランジスタを評価できるように準備です。

特長
  • 入出力インターフェイスを搭載した高性能ドライバ。
  • データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
  • ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
  • 複数の OUTx チャネルを並列配置する対応能力
  • 各種パワー トランジスタを評価できるように、TO-220 フットプリントのプレースホルダを確保
ローサイド ドライバ
UCC27624 30V VDD, 10A/10A dual-channel low-side driver with 4V UVLO and low propagation delay UCC27624-Q1 Automotive 30V VDD, 10A/10A dual-channel low-side driver with 4V UVLO and low propagation delay
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27624EVM — UCC27624 evaluation module dual channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27624EVM UCC27624 evaluation module dual channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC27624EVM PDF | HTML 2020/09/16
証明書 UCC27624EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。