UCC2897AEVM

UCC2897A 評価モジュール

UCC2897AEVM

ご注文はこちら

概要

The UCC2897A evaluation module (EVM) is an active clamp reset forward converter providing a 3.3-V regulated output at 30 A of load current, operating from a 48-V input. The design operates over the full 36-V to 72-V telecom input range, and is able to fully regulate down to zero load current. The module uses the UCC2897A Current Mode Active Clamp PWM Controller for effectively demonstrating the active clamp transformer reset technique.

特長
  • ZVS transformer reset using active clamp technique in forward converter.
  • All surface mount components, double sided half brick (2.2 x 2.28 x 0.5).
  • Low-side active clamp with programmable dead time for ZVS.
  • Current-Mode Control with bi-directional sync function.
  • Internal PWM slope compensation.
  • Start up directly from telecom input voltage.
  • Synchronous rectifier output stage allows high efficiency operation.
  • Programmable soft start.
  • Up to 30 ADC output current.
  • Regulation to zero load current.
  • Non-latching, cycle-by-cycle over-current and short circuit protection.
  • Non-latching, Input under-voltage protection.
  • Non-latching, Input over-voltage protection.
  • 1500-V isolation primary to secondary
AC/DC controllers
UCC2897A P チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC2897AEVM — UCC2897A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC2897AEVM UCC2897A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC2897AEVM 2009/02/27
証明書 UCC2897AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。