UCC35131EVM-118 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
UCC35131EVM-118
UCC35131-Q1 車載 / 産業用バイアス電源アプリケーションの評価基板
UCC35131EVM-118
概要
この評価基板 (EVM) を使用すると、ゲート ドライバ、最大 2W の IC バイアス電力、最大 5kVRMS の絶縁への適合を必要とする車載または産業用のアプリケーションで、UCC35131-Q1 を迅速かつ効率的に評価することができます。この評価基板 (EVM) は、SiC と IGBT の各ゲート ドライバに対する信頼性の高いバイアス電力の実現に必要な、小型サイズ、高い電力密度、電圧レギュレーション精度、堅牢な保護機能セットを実証します。
特長
- 幅広い入力電圧範囲:5.5V ≤ VIN ≤ 20V
- 高い電力密度
- >5kVRMS 絶縁
- オープン ドレインのパワー グッド (PG) 信号
- 保護機能を統合:低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電圧誤動作防止 (OVLO)、短絡、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマル シャットダウン
- ロジック イネーブル、オン / オフ制御用の ENA ピン
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:–40℃ ≤ TA ≤ 125℃
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC35131EVM-118 — UCC35131-Q1 車載 / 産業用バイアス電源アプリケーションの評価基板
UCC35131EVM-118 — UCC35131-Q1 車載 / 産業用バイアス電源アプリケーションの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC35131-Q1 車載用および産業用バイアス電源アプリケーショ ンの評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/11 |
| 証明書 | UCC35131EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/08 |