UCC5390SCDEVM-010
小型、シングルチャネル 3kVrms 絶縁型 17A ゲート ドライブ バイアス電源の評価基板
UCC5390SCDEVM-010
概要
UCC5390SCDEVM-010 は、包括的なシングル チャネル絶縁型ゲート ドライブ ボードであり、広い範囲のドライブ電圧を実現するための再構成可能なバイアス電源を搭載しています。この評価基板 (EVM) は、SOIC-8 パッケージに封止した 17-A 分割出力基本絶縁型 UCC5390SCD ドライバをベースにしています。また、このデザインは SN6505B をベースとするバイアス電源も搭載しており、11V ~ 33V のシングルまたは分割レール ドライブ電圧に構成でき、広範な Si および SiC FET と IGBT に対応できます。
特長
- 絶縁型バイアス電源向けリファレンス デザインとして使用される評価基板 (EVM)
- 入出力インターフェイスを搭載した高性能ドライバ
- データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
- ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
半導体製品
購入と開発の開始
評価ボード
UCC5390SCDEVM-010 — 小型、シングル・チャネル 3kVrms 絶縁型 17A ゲート・ドライバ・バイアス電源の評価モジュール
UCC5390SCDEVM-010 — 小型、シングル・チャネル 3kVrms 絶縁型 17A ゲート・ドライバ・バイアス電源の評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | UCC5390SCDEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | UCC5390SCD With Isolated Bias Supply (Rev. A) | 2018/02/07 |