UCC5880INVERTEREVM

UCC5880-Q1 トラクション インバータ内で使用、駆動能力が可変の絶縁型ゲート ドライブの評価基板

UCC5880INVERTEREVM

ご注文はこちら

概要

UCC5880INVERTEREVM ボードは 2 種類の方法で使用できます。スタンドアロンで使用する場合、100nF のコンデンサ負荷を基板に半田付けし、 UCC5880-Q1 ドライバをテストします。大電力のテストを実施する場合、SiC ベースのハーフブリッジ パワー モジュールである Wolfspeed XM3 を直接駆動します。絶縁型バイアス電源である UCC14240-Q1 を 2 個、ボードに搭載しています。この評価基板 (EVM) は、一般的な SPI、デイジーチェーン接続、TI のアドレスをベースとする方式など、さまざまな SPI 通信方式に合わせてフレキシブルに構成することができます。この評価基板 (EVM) は、Sitara™ や C2000™ リアルタイム マイコン制御カードとのインターフェイスが可能で、最大 300kW の 3 相インバータ テストに使用可能  

特長
  • 分割出力を採用したデュアル ドライバ:15A ピークのソース (供給) / シンク (吸い込み) パスと 5A ピークのソース / シンク パス
  • 1 次側と 2 次側のアクティブ短絡 (ASC) に対応
  • パワー トランジスタ保護機能:パワー トランジスタの障害発生時の DESAT (脱飽和)、OC/SC (開路と短絡)、プログラマブル ソフト ターンオフ (STO)、2 レベル ターンオフ (2STO)
  • SPI をベースとする、デバイスの再構成、検証、監視、診断の各機能
  • 1 個のハーフ ブリッジ構成内に、2 組のドライバとバイアス電源
  • UCC14240-Q1 絶縁型バイアス電源を採用した高精度の電圧安定化

  • TMDSCNCD280039C controlCARD に接続するための UCC5880INVERTEREVM アダプタ ボード
  • アダプタ ボードを評価基板に接続するためのフラット ケーブル

絶縁型ゲート ドライバ
UCC5880-Q1 車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ UCC5881-Q1 車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ

 

絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14240-Q1 車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。 ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

UCC5880INVERTEREVM

UCC5880-Q1 evaluation module for variable isolated gate drive in traction inverters

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02014 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

UCC5880INVERTEREVM

UCC5880-Q1 evaluation module for variable isolated gate drive in traction inverters

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02014 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCC5880INVERTEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/03/13