UCC5880QEVM-057

UCC5880-Q1 評価基板

UCC5880QEVM-057

ご注文はこちら

概要

UCC5880-Q1 評価基板は、調整可能なゲート ドライブ能力と高度な保護機能を搭載した 20A 絶縁シングルチャネル ゲート ドライバである UCC5880-Q1 を評価できる設計を採用しています。このゲート ドライバは、EV/HV (電気自動車とハイブリッド車) アプリケーションで大電力の SiC MOSFET と IGBT を駆動することを想定しています。UCC5880-Q1 ドライバ段は分割出力のデュアル ドライバを採用しており、アプリケーションの多様な条件に合わせるために、最大限のフレキシビリティでゲート駆動能力を調整できます。アクティブ ミラー クランプ、DESAT (脱飽和) 検出またはシャント電流センシングによる検出、ソフト ターンオフまたは 2 レベル ターンオフ、VCE の過電圧保護、ゲート ドライバ電源の UVLO (低電圧ロックアウト) と OVLO (過電圧ロックアウト)、温度監視とサーマル シャットダウン、ゲート監視のような各種保護機能を搭載しており、高い信頼性を必要とするシステムに対応できます。また、このドライバは、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を経由する、診断、保護、監視に関する高度な機能も搭載しています。このゲート ドライバは、EV/HV (電気自動車とハイブリッド車) アプリケーションで大電力の SiC MOSFET と IGBT を駆動することを想定しています。UCC5880-Q1 ドライバ段は分割出力のデュアル ドライバを採用しており、アプリケーションの多様な条件に合わせるために、最大限のフレキシビリティでゲート駆動能力を調整できます。アクティブ ミラー クランプ、DESAT (脱飽和) 検出またはシャント電流センシングによる検出、ソフト ターンオフまたは 2 レベル ターンオフ、VCE の過電圧保護、ゲート ドライバ電源の UVLO (低電圧ロックアウト) と OVLO (過電圧ロックアウト)、温度監視とサーマル シャットダウン、ゲート監視のような各種保護機能を搭載しており、高い信頼性を必要とするシステムに対応できます。また、このドライバは、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を経由する、診断、保護、監視に関する高度な機能も搭載しています。

特長
  • 分割出力を採用したデュアル ドライバ:15A ピークのソース (供給) / シンク (吸い込み) パスと 5A ピークのソース / シンク パス
  • 1 次側と 2 次側のアクティブ ショート サーキット (ASC) をサポート
  • パワー トランジスタ保護機能:パワー トランジスタの障害発生時の DESAT (脱飽和)、OC/SC (開路と短絡)、プログラマブル ソフト ターンオフ (STO)、2 レベル ターンオフ (2STO)
  • SPI ベースのデバイス再構成、検証、監視、診断機能
  • GUIは、オプションの TMDSCNCD280039C 評価基板 controlCARD (標準付属品ではない) と組み合わせて使用することが可能
絶縁型ゲート ドライバ
UCC5880-Q1 車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ UCC5881-Q1 車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ

 

絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14240-Q1 車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザーズ ガイド、GUI、その他の情報が入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

UCC5880QEVM-057 — UCC5880-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

UCC5880QEVM-057 UCC5880-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCC5880QEVM-057 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/11/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ