UCD3138ACCEVM149

UCD3138A 制御カード評価モジュール

UCD3138ACCEVM149

ご注文はこちら

概要

テキサス・インスツルメンツの UCD3138ACCEVM149 評価基板(EVM)は、絶縁型電源アプリケーション用のデジタル・コントローラである TI 製 UCD3138A 用の制御カードとして機能します。この評価基板は、UCD3138A デバイスを研究するためのスタンドアロン・ボードとして、またはハーフ・ブリッジ共振 LLC などのトポロジーをベースとする完全安定化パワー・コンバータを実装するための制御カードとして使用することができます。評価基板に実装されている UCD3138A デバイスに対して適切なファームウェアをダウンロードし、エンド・ユーザーと適切な出力段ボードとのインターフェイスを確立する方法で、このデザインが実装されています。一般的な絶縁型電源トポロジーを容易に評価できるように、デジタル LLC ハーフ・ブリッジ DC/DC コンバータ評価基板である UCC3138ALLCEVM150 とのシームレスなインターフェイスを目的として設計された UCD3138ACCEVM149 評価基板も、TI から入手できます。注:ファームウェアをダウンロードし、UCD3138ACCEVM149 に実装されている UCD3138A コントローラにプログラムする(書き込む)には、 USB-TO-GPIO アダプタという TI 製の別の評価モジュールが必須です。USB-TO-GPIO アダプタは、UCD3138ACCEVM149 評価基板に付属しておらず、個別に購入する必要があります。USB-TO-GPIO アダプタは、type-A から mini-B への接続を行う標準的な USB ケーブルを使用して、ホスト PC(IBM 互換)と、1 つ以上のスレーブ・デバイスの間で、通信インターフェイス・アダプタつまりブリッジとして機能します。USB-TO-GPIO アダプタは、以下の「関連製品」セクションに掲載されています。

特長
  • UCD3138A デジタル・コントローラの PMBus コネクタを使用して USB-to-GPIO アダプタとのインターフェイスを確立し、ホスト PC との通信を実行可能
  • 40 ピンのデジタル信号コネクタを使用して、デジタル信号をパワー・コンバータに接続
  • 40 ピンのアナログ信号コネクタを使用して、アナログ信号をパワー・コンバータに接続
  • LED インジケータ
  • デバイスの評価、システムの設計、回路とファームウェアのデバッグを実行するための豊富なテスト・ポイント
AC/DC controllers
UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

UCD3138ACCEVM149 — UCD3138A 制御カード評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD3138ACCEVM149 UCD3138A 制御カード評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCD3138ACCEVM149 2015/02/16
証明書 UCD3138ACCEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。